• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

MURAKO ムラコフレックスA 外径125Φ 22穴 120#

MURAKO ムラコフレックスA 外径125Φ 22穴 120#
通常単価:
758
通常出荷日:
40日目

【特長】
・柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。
【用途】
・鉄、ステンレスの研削研磨
・溶接ビード取り
・塗料及びサビ落とし
・バリ取り、面取り
【商品仕様】
・粒度(#):120
・外径(mm):125
・砥粒:アランダム
・穴径(mm):22
・最高使用回転数(rpm):11000
・羽根長さ(mm):20
・羽根枚数(枚):90
・羽根長さ(mm):20
・羽根枚数(枚):90
・使用工具:ディスクグラインダー
・トラスココード:852-5572
・質量:92g
【材質/仕上】
・研磨布:アランダム砥粒

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MF12522A-120

型番
MF12522A-120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

758円

5個

40日目

Loading...

  1. 1

MURAKO ムラコフレックスA 外径125Φ 22穴 120#の型番MF12522A-120のページです。
型番MF12522A-120に関する仕様情報を記載しております。

MF12522A-120で型番確定

MURAKO ムラコフレックスA 外径125Φ 22穴 120#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)