田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅100mm

田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅100mm

通常単価:
9,968円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用しています。
・廃棄基準がひと目で分かる3層構造です。
【用途】
・酸洗い作業に適しています。

基本スペック

  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • 材質1
    ポリプロピレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(m)

絞り込み

  • 2
  • 2.5
  • 3
  • 3.5
  • 4
  • 4.5
  • 5
  • 5.5
  • 6
  • 6.5
  • 7
  • 7.5
  • 8
  • 8.5
  • 9
  • 9.5
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 857-5687
  • 857-5686
  • 857-5685
  • 857-5684
  • 857-5683
  • 857-5682
  • 857-5681
  • 857-5680
  • 857-5679
  • 857-5678
  • 857-5677
  • 857-5676
  • 857-5675
  • 857-5674
  • 857-5673
  • 857-5672
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4516525071037
  • 4516525071044
  • 4516525071051
  • 4516525071068
  • 4516525071075
  • 4516525071082
  • 4516525071099
  • 4516525071105
  • 4516525071112
  • 4516525071129
  • 4516525071136
  • 4516525071143
  • 4516525071150
  • 4516525071167
  • 4516525071174
  • 4516525071181
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 1600.0
  • 1950.0
  • 2300.0
  • 2650.0
  • 3000.0
  • 3350.0
  • 3700.0
  • 4050.0
  • 4400.0
  • 4750.0
  • 5100.0
  • 5450.0
  • 5800.0
  • 6150.0
  • 6500.0
  • 6850.0
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
2
857-5672
4516525071037
1600.0

お見積り

9,968

型番 : ME1000200
通常出荷日 お見積り
通常単価 9,968

スペック

  • 全長(m)
    2
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5672
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071037
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
2.5
857-5673
4516525071044
1950.0

お見積り

11,392

型番 : ME1000250
通常出荷日 お見積り
通常単価 11,392

スペック

  • 全長(m)
    2.5
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5673
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071044
  • 質量(g)
    1950.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
3
857-5674
4516525071051
2300.0

お見積り

12,816

型番 : ME1000300
通常出荷日 お見積り
通常単価 12,816

スペック

  • 全長(m)
    3
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5674
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071051
  • 質量(g)
    2300.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
3.5
857-5675
4516525071068
2650.0

お見積り

14,240

型番 : ME1000350
通常出荷日 お見積り
通常単価 14,240

スペック

  • 全長(m)
    3.5
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5675
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071068
  • 質量(g)
    2650.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
4
857-5676
4516525071075
3000.0

お見積り

15,664

型番 : ME1000400
通常出荷日 お見積り
通常単価 15,664

スペック

  • 全長(m)
    4
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5676
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071075
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
4.5
857-5677
4516525071082
3350.0

お見積り

17,088

型番 : ME1000450
通常出荷日 お見積り
通常単価 17,088

スペック

  • 全長(m)
    4.5
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5677
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071082
  • 質量(g)
    3350.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
5
857-5678
4516525071099
3700.0

お見積り

18,512

型番 : ME1000500
通常出荷日 お見積り
通常単価 18,512

スペック

  • 全長(m)
    5
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5678
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071099
  • 質量(g)
    3700.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
5.5
857-5679
4516525071105
4050.0

お見積り

19,936

型番 : ME1000550
通常出荷日 お見積り
通常単価 19,936

スペック

  • 全長(m)
    5.5
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5679
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071105
  • 質量(g)
    4050.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
6
857-5680
4516525071112
4400.0

お見積り

21,360

型番 : ME1000600
通常出荷日 お見積り
通常単価 21,360

スペック

  • 全長(m)
    6
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5680
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071112
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
6.5
857-5681
4516525071129
4750.0

お見積り

22,784

型番 : ME1000650
通常出荷日 お見積り
通常単価 22,784

スペック

  • 全長(m)
    6.5
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5681
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071129
  • 質量(g)
    4750.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
7
857-5682
4516525071136
5100.0

お見積り

24,208

型番 : ME1000700
通常出荷日 お見積り
通常単価 24,208

スペック

  • 全長(m)
    7
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5682
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071136
  • 質量(g)
    5100.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
7.5
857-5683
4516525071143
5450.0

お見積り

25,632

型番 : ME1000750
通常出荷日 お見積り
通常単価 25,632

スペック

  • 全長(m)
    7.5
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5683
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071143
  • 質量(g)
    5450.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
8
857-5684
4516525071150
5800.0

お見積り

27,056

型番 : ME1000800
通常出荷日 お見積り
通常単価 27,056

スペック

  • 全長(m)
    8
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5684
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071150
  • 質量(g)
    5800.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
8.5
857-5685
4516525071167
6150.0

お見積り

28,480

型番 : ME1000850
通常出荷日 お見積り
通常単価 28,480

スペック

  • 全長(m)
    8.5
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5685
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071167
  • 質量(g)
    6150.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
9
857-5686
4516525071174
6500.0

お見積り

30,011

型番 : ME1000900
通常出荷日 お見積り
通常単価 30,011

スペック

  • 全長(m)
    9
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5686
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071174
  • 質量(g)
    6500.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
9.5
857-5687
4516525071181
6850.0

お見積り

31,440

型番 : ME1000950
通常出荷日 お見積り
通常単価 31,440

スペック

  • 全長(m)
    9.5
  • 最大使用荷重(t)
    2.5
  • トラスココード
    857-5687
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×12.0
  • JANコード
    4516525071181
  • 質量(g)
    6850.0
  • 材質1
    ポリプロピレン

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅100mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)