TRY 【売切り廃番】 メデパック5L

TRY 【売切り廃番】 メデパック5L

通常単価:
760
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・光触媒のはたらきで、雑菌類を分解します。
【用途】
・災害時などの飲料水保存容器に。
【商品仕様】
・幅(mm):410
・奥行(mm):400
・高さ(mm):45
・容量(L):5
・容量(L):5
・大腸菌抗菌力試験 第S8-2011号適合品
・大腸菌O-157抗菌力試験 第S8-2126号適合品
・注入口:32mm
・JANコード:4991649030311
・トラスココード:775-8731
・質量:90g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
・光触媒不織布

(i)ご注意

  • 抗菌の効果を出すために、光が必要となります。暗室での使用は避けてください。 水の量は袋の3分の2程度入れるようにしてください。 袋の内側(水が入っている所)に不織布を貼り付けていますので、抗菌効果を出すために、常に不織布が水に接触している状態で保存してください。

基本スペック

  • JANコード
    4991649030311
  • トラスココード
    775-8731
  • 質量(g)
    90.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    光触媒不織布

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
MDP

お見積り

760

型番 : MDP
通常出荷日 お見積り
通常単価 760

スペック

  • JANコード
    4991649030311
  • トラスココード
    775-8731
  • 質量(g)
    90.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    光触媒不織布

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRY 【売切り廃番】 メデパック5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)