浦谷 マルチデーターデートマークOD型

浦谷 マルチデーターデートマークOD型

通常単価:
16,773
通常出荷日:
11日目

【特長】
・1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。
・Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。
・時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。
【商品仕様】
・外径(mm):6
・全長(mm):10
・摘要:OD型
・硬度:HRC50±2
・トラスココード:807-1815
・質量:1.1g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS420)焼入研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 別作は出来ません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

16,773

型番 : MD-OD-6
通常出荷日 11日目
通常単価 16,773

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

浦谷 マルチデーターデートマークOD型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)