丸井 円弧マスター直径400

丸井 円弧マスター直径400
通常単価:
139,663
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・外周の一部に当てるだけで、外径が測定できます。
・全円周の19%があれば測定可能です。
・演算機能付です。
【用途】
・円筒形状の外径測定に。
【商品仕様】
・測定範囲:φ450~φ550mm
・最小読取値:0.01mm
・トラスココード:838-1302
・質量:2.58kg
【材質/仕上】
・測定子:SUS420J2焼入れ
・本体:アルミ製(アルマイト処理)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MDM-400

型番
MDM-400
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

139,663円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

丸井 円弧マスター直径400の型番MDM-400のページです。
型番MDM-400に関する仕様情報を記載しております。

MDM-400で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)