セーフティースニーカー メダリオン (女性用)

セーフティースニーカー メダリオン (女性用)

通常単価:
4,807
通常出荷日:
1日目

【特長】
・女性専用に開発された安全スニーカーです。
・女性の足にピッタリフィットする足型を採用しました。
・軽くて安全な樹脂製先芯を採用しました。
・肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
・カラフルでおしゃれなデザインです。
【用途】
・普通作業。

基本スペック

  • 足幅サイズ
    EEE
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4982841785000
  • 4982841785017
  • 4982841785024
  • 4982841785031
  • 4982841785048
  • 4982841785055
  • 4982841786007
  • 4982841786014
  • 4982841786021
  • 4982841786038
  • 4982841786045
  • 4982841786052
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 819-3002
  • 819-3001
  • 819-3000
  • 819-2999
  • 819-2998
  • 819-2997
  • 819-2996
  • 819-2995
  • 819-2994
  • 819-2993
  • 819-2992
  • 819-2991
  • 解除
寸法(cm)

絞り込み

  • 22.5
  • 23
  • 23.5
  • 24
  • 24.5
  • 25
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 480
  • 500
  • 520
  • 540
  • 560
  • 580
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4982841786007
819-2991
22.5
480

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BEG-225
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841786007
  • トラスココード
    819-2991
  • 寸法(cm)
    22.5
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    480
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂
4982841786014
819-2992
23
500

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BEG-230
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841786014
  • トラスココード
    819-2992
  • 寸法(cm)
    23
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂
4982841786021
819-2993
23.5
520

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BEG-235
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841786021
  • トラスココード
    819-2993
  • 寸法(cm)
    23.5
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    520
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂
4982841786038
819-2994
24
540

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BEG-240
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841786038
  • トラスココード
    819-2994
  • 寸法(cm)
    24
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    540
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂
4982841786045
819-2995
24.5
560

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BEG-245
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841786045
  • トラスココード
    819-2995
  • 寸法(cm)
    24.5
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    560
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂
4982841786052
819-2996
25
580

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BEG-250
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841786052
  • トラスココード
    819-2996
  • 寸法(cm)
    25
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    580
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂
4982841785000
819-2997
22.5
480

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BK-225
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841785000
  • トラスココード
    819-2997
  • 寸法(cm)
    22.5
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    480
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂
4982841785017
819-2998
23
500

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BK-230
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841785017
  • トラスココード
    819-2998
  • 寸法(cm)
    23
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂
4982841785024
819-2999
23.5
520

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BK-235
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841785024
  • トラスココード
    819-2999
  • 寸法(cm)
    23.5
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    520
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂
4982841785031
819-3000
24
540

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BK-240
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841785031
  • トラスココード
    819-3000
  • 寸法(cm)
    24
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    540
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂
4982841785048
819-3001
24.5
560

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BK-245
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841785048
  • トラスココード
    819-3001
  • 寸法(cm)
    24.5
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    560
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂
4982841785055
819-3002
25
580

1日目

4,807

型番 : MDLON508-BK-250
通常出荷日 1日目
通常単価 4,807

スペック

  • JANコード
    4982841785055
  • トラスココード
    819-3002
  • 寸法(cm)
    25
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    580
  • 材質1
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質2
    先芯:樹脂

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

セーフティースニーカー メダリオン (女性用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)