(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーザ

チェーザ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
13,727
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
【用途】
・ねじ切り作業

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
寸法

絞り込み

  • NPT手動切上1 1/2ー2
  • NPT手動切上2 1/2ー3
  • 解除
適合機種

絞り込み

  • NS(S)50A、NS(S)80A
  • NS(S)80A
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4514706011841
  • 4514706011858
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 809-4780
  • 809-4779
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 490.000
  • 570.000
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
NPT手動切上1 1/2ー2
NS(S)50A、NS(S)80A
4514706011841
809-4779
570.000

お見積り

13,727

型番 : MCNPT40A50A
通常出荷日 お見積り
通常単価 13,727

スペック

  • 寸法
    NPT手動切上1 1/2ー2
  • 適合機種
    NS(S)50A、NS(S)80A
  • JANコード
    4514706011841
  • トラスココード
    809-4779
  • 質量(g)
    570.000
NPT手動切上2 1/2ー3
NS(S)80A
4514706011858
809-4780
490.000

お見積り

13,727

型番 : MCNPT65A80A
通常出荷日 お見積り
通常単価 13,727

スペック

  • 寸法
    NPT手動切上2 1/2ー3
  • 適合機種
    NS(S)80A
  • JANコード
    4514706011858
  • トラスココード
    809-4780
  • 質量(g)
    490.000

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)