ViBRA マス・コンパレータ MC2-21K

ViBRA マス・コンパレータ MC2-21K
通常単価:
188,521
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・音叉式センサだから短時間のウォーミングアップで使用できます。
・耐久性に優れたアルミダイカストハウジング採用です。
・長期安定性、高耐久性を誇る音叉式センサだからできる安心の10年保証です。(センサ部)
【用途】
・標準・実用基準分銅の中小分銅校正用質量比較器です。
【商品仕様】
・秤量(g):21000
・秤量(kg):21
・最小表示(g):0.05
・載皿寸法(mm):W220xD250
・センサー方式:音叉式
・検定:対象外
・電源:ACアダプター(付属)
・トラスココード:816-7753
・質量:8.5kg

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MC2-21K

型番
MC2-21K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

188,521円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ViBRA マス・コンパレータ MC2-21Kの型番MC2-21Kのページです。
型番MC2-21Kに関する仕様情報を記載しております。

MC2-21Kで型番確定

ViBRA マス・コンパレータ MC2-21Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)