タジマ 巻尺用張力バランサー

タジマ 巻尺用張力バランサー
通常単価:
8,886
通常出荷日:
1日目

【特長】
・25kg用バネばかりです。
【用途】
・鋼製巻尺精密測定用補助具に。
・鋼製巻尺精密測定用補助具
【商品仕様】
・品名:巻尺用張力バランサー
・取り付け可能幅:20~55mm
・0~20kg:200g単位、20~25kg:500g単位
・ネジ固定
・JANコード:4975364035523
・トラスココード:813-4572
・質量:330g
【材質/仕上】
・本体:アルミ
・フック・ハンドル:スチール
・0点調整ネジ:真鍮

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M-BARANS

型番
M-BARANS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,886円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

タジマ 巻尺用張力バランサーの型番M-BARANSのページです。
型番M-BARANSに関する仕様情報を記載しております。

M-BARANSで型番確定

タジマ 巻尺用張力バランサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)