IRIS エアクッション カット 1200mm×900mm 帯電防止

IRIS エアクッション カット 1200mm×900mm 帯電防止

通常単価:
347
通常出荷日:
2日目

【特長】
・品物を衝撃から守ります。
【用途】
・配送の梱包・緩衝材に。
【商品仕様】
・幅(mm):1200
・長さ(m):0.9
・厚さ(mm):3.5
・構造:2層タイプ
・JANコード:4967576147224
・トラスココード:818-4652
・質量:50g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
・グリセリン
・脂肪酸エステル

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

347

型番 : M-AC1209SK
通常出荷日 2日目
通常単価 347

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

IRIS エアクッション カット 1200mm×900mm 帯電防止のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)