(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケール

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
M9774
M9775
M9779
XR10011
XR10012
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

-

1個

お見積り

848-1690

-

1個

お見積り

848-1691

-

1個

お見積り

848-1692

-

1個

お見積り

848-1715

-

1個

お見積り

848-1717

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

フレキ式実体顕微鏡 画像

フレキ式実体顕微鏡

カートン光学

丸ゲージ 画像

丸ゲージ

カートン光学

基本情報

質量(g) 0.000

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)