カートン スケール19φクロス

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・接眼ミクロメーター スケールのみです。
【商品仕様】
・スケール19φクロス
・トラスココード:848-1690
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M9774

型番
M9774
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

カートン スケール19φクロスの型番M9774のページです。
型番M9774に関する仕様情報を記載しております。

M9774で型番確定

カートン スケール19φクロスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)