タニ メタルソー MSS360x3.0x8P高速電機・日立工機兼用

タニ メタルソー MSS360x3.0x8P高速電機・日立工機兼用
通常単価:
49,894
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。
・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。
・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。
【用途】
・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。
【商品仕様】
・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4
・最高使用回転数(rpm):-
・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)
・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×45.0×8
・MSS(シルバー)
・トラスココード:722-2335
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

(i)ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M360X30X45X8

型番
M360X30X45X8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

49,894円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

タニ メタルソー MSS360x3.0x8P高速電機・日立工機兼用の型番M360X30X45X8のページです。
型番M360X30X45X8に関する仕様情報を記載しております。

M360X30X45X8で型番確定

タニ メタルソー MSS360x3.0x8P高速電機・日立工機兼用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)