プロトティップ マシンタップ

プロトティップ マシンタップ
通常単価:
8,175
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ステンレス・合金鋼用タップです。
【商品仕様】
・呼び寸法:G1/4
・山数:19
・全長(mm):100
・シャンク径(mm):11
・ねじ長(mm):21
・シャンク四角部(mm):9
・下穴径(mm):11.80
・:VAP
・JANコード:4042446232702
・トラスココード:802-6417
・質量:0.074kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M24263-G1/4

型番
M24263-G1/4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,175円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ マシンタップの型番M24263-G1/4のページです。
型番M24263-G1/4に関する仕様情報を記載しております。

M24263-G1/4で型番確定

プロトティップ マシンタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)