プロトティップ マシンタップ

プロトティップ マシンタップ
通常単価:
24,226
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ステンレス・合金鋼用タップです。
【商品仕様】
・呼び寸法:G3/4
・山数:14
・全長(mm):140
・シャンク径(mm):20
・ねじ長(mm):26
・シャンク四角部(mm):16
・下穴径(mm):24.50
・:TIN
・JANコード:4042446232795
・トラスココード:802-6413
・質量:0.358kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M2426305-G3/4

型番
M2426305-G3/4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,226円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ マシンタップの型番M2426305-G3/4のページです。
型番M2426305-G3/4に関する仕様情報を記載しております。

M2426305-G3/4で型番確定

プロトティップ マシンタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)