(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトティップ マシンタップ

プロトティップ マシンタップ
通常単価(税別):
4,519
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ステンレス・合金鋼用タップです。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼。
・ねじ切り加工。
【商品仕様】
・精度:2B
・呼び寸法:UNC8
・山数:32
・全長(mm):63
・シャンク径(mm):4.5
・シャンク四角部(mm):3.4
・下穴径(mm):3.5
・TIN
・ねじ長(mm):7
・JANコード:4042446231811
・トラスココード:802-8636
・質量:0.008kg
【材質/仕上】
・HSS-E

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M2251305-UNC8

型番

M2251305-UNC8

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,519円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT 画像

Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT

オーエスジー

安定した切りくず排出性を持ち、様々な被削材や幅広い切削領域・機械で使用可能。止まり穴に使用されるスパイラル状の溝を有するスパイラルタップ。

プロトティップ マシンタップの型番M2251305-UNC8のページです。
型番M2251305-UNC8に関する仕様情報を記載しております。

M2251305-UNC8で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトティップ マシンタップ

プロトティップ マシンタップ

    プロトティップ マシンタップ

    プロトティップ マシンタップ

      プロトティップ マシンタップ

      プロトティップ マシンタップ

        プロトティップ マシンタップ

        プロトティップ マシンタップ

          プロトティップ マシンタップ

          プロトティップ マシンタップ

            プロトティップ マシンタップ

            プロトティップ マシンタップ

              プロトティップ マシンタップ

              プロトティップ マシンタップ

                プロトティップ マシンタップ

                プロトティップ マシンタップ

                  プロトティップ マシンタップ

                  プロトティップ マシンタップ

                    プロトティップ マシンタップ

                    プロトティップ マシンタップ

                      プロトティップ マシンタップ

                      プロトティップ マシンタップ

                        プロトティップ マシンタップ

                        プロトティップ マシンタップ

                          プロトティップ マシンタップ

                          プロトティップ マシンタップ

                            メーカー ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ ワルタープロトティップ
                            通常価格
                            (税別)
                            4,519円 4,063円 4,965円 4,814円 4,472円 3,607円 3,607円 5,354円 4,377円 3,977円 5,354円 38,543円 5,505円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り  

                            プロトティップ マシンタップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)