(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

片面引出し付作業台スノコ板付 間口1500mm

片面引出し付作業台スノコ板付 間口1500mm

通常単価:
69,894円~
通常出荷日:
8日目

【特長】
・H650の引出付きも製作可能です。
【用途】
・工場
・研究所

基本スペック

  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 間口(mm)
    1500
  • 高さ(mm)
    800

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4560155873165
  • 4560155873202
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 511-6201
  • 511-4209
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 45000.0
  • 48000.0
  • 解除
奥行(mm)

絞り込み

  • 750
  • 900
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4560155873202
511-4209
48000.0
900

8日目

78,895

型番 : LTO-1500
通常出荷日 8日目
通常単価 78,895

スペック

  • JANコード
    4560155873202
  • トラスココード
    511-4209
  • 質量(g)
    48000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 奥行(mm)
    900
  • 間口(mm)
    1500
  • 高さ(mm)
    800
4560155873165
511-6201
45000.0
750

8日目

69,894

型番 : YTO-1500
通常出荷日 8日目
通常単価 69,894

スペック

  • JANコード
    4560155873165
  • トラスココード
    511-6201
  • 質量(g)
    45000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 奥行(mm)
    750
  • 間口(mm)
    1500
  • 高さ(mm)
    800

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

片面引出し付作業台スノコ板付 間口1500mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)