アズマ ガス台 スノコ板付 900×900×650
  • SALE 2019/09/30まで

アズマ ガス台 スノコ板付 900×900×650

通常単価:
35,511 特別価格
通常出荷日:
4日目

【特長】
・高さH800mmもH650mmと同価格で作成します。
・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。)
・ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。
・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
【用途】
・工場
・研究所
【商品仕様】
・間口(mm):900
・奥行(mm):900
・高さ(mm):650
・ガス台 スノコ板付
・JANコード:4560155872670
・トラスココード:511-4101
・質量:22kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS430)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

35,511
33,664

型番 : LG-900
通常出荷日 4日目
通常単価 35,511
33,664

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アズマ ガス台 スノコ板付 900×900×650のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)