タジマ プラスチックカッター

タジマ プラスチックカッター

通常単価:
351
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・本格派のプラスチックカッターです。
・軽く手に納まりやすい弓型で、切断時の手の角度に無理がありません。
・切断後の面取り仕上げができます。
・ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。
【用途】
・プラスチック板切断用カッター
【商品仕様】
・全長(mm):150
・適合替刃:LB-70A
・刃長(mm):9.5
・摘要:プラスチック板切断用カッター
・目盛仕様:尺相当目盛
・刃厚:0.63mm
・替刃タイプ:プラスチックカッター用替刃
・替刃2枚内蔵
・テープ幅:25mm
・テープ長さ:7.5m
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・ストラップ付
・大型ベルトクリップ付
・爪飛び防止用プロテクター付
・JANコード:4975364020215
・トラスココード:813-4373
・質量:36g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂・PP
・ホルダー部:ステンレス

(i)ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

351

型番 : LC-701YBL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 351

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

タジマ プラスチックカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)