タジマ ブリザードJ型

タジマ ブリザードJ型

通常単価:
1,240
通常出荷日:
1日目

【特長】
・オートロック式(ロック力25キロ)です。
・J型刃(0.65mm厚×22mm幅)を使用しています。
・頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用しました。
・ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。
・オートロックと刃先ネジロックの強力ツインロックを採用しました。
・オートロックと刃先ネジロックの強力ツインロックを採用しています。
【用途】
・超厚物切断用カッター
【商品仕様】
・刃厚(mm):0.65
・全長(mm):170
・適合替刃:CB-62
・刃長(mm):100
・刃幅(mm):22
・ロック方式:ネジ
・刃厚:0.65mm
・替刃2枚内蔵
・刃固定ネジ付
・JANコード:4975364014504
・トラスココード:813-4390
・質量:152g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト
・ホルダー部:ステンレス

(i)ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,240

型番 : LC-630BL
通常出荷日 1日目
通常単価 1,240

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)