タジマ ネジプロ グリ-L クリアケース 赤

タジマ ネジプロ グリ-L クリアケース 赤

通常単価:
395
通常出荷日:
1日目

【特長】
・強力ネジ式ロックです。
・頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用しました。
・プラスチックボディに軟質のエラストマーを一体成型です(ダブルインジェクション製法)。
・濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
【用途】
・厚物切断用カッター
【商品仕様】
・刃厚(mm):0.5
・全長(mm):155
・適合替刃:CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
・刃幅(mm):18
・ロック方式:ネジ
・刃厚:0.5mm
・JANコード:4975364018250
・トラスココード:796-5532
・質量:86g
【材質/仕上】
・グリップ:エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

395

型番 : LC561RCL
通常出荷日 1日目
通常単価 395

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

タジマ ネジプロ グリ-L クリアケース 赤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)