(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッターナイフ “オートロックL”

カッターナイフ “オートロックL”

通常単価:
395
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・オートロック式(ロック力3キロ)です。
・ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。
・刃折り器(スナッパー)付です。
・オートロック式(ロック力6キロ)です。
・ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。
・刃折り器(スナッパー)付です。
【用途】
・厚物切断用カッター

(i)ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
  • 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

基本スペック

  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    165
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • 質量(g)
    77.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    ホルダー部:ステンレス
  • 材質3
    刃:炭素工具鋼(SK120)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4975364020109
  • 4975364020925
  • 4975364020932
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 813-4385
  • 813-4384
  • 820-2948
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4975364020109
820-2948

在庫品1日目

当日出荷可能

395

型番 : LC500YBL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 395

スペック

  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    165
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364020109
  • トラスココード
    820-2948
  • 質量(g)
    77.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    ホルダー部:ステンレス
  • 材質3
    刃:炭素工具鋼(SK120)
4975364020925
813-4384

1日目

395

型番 : LC-500BBL
通常出荷日 1日目
通常単価 395

スペック

  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    165
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364020925
  • トラスココード
    813-4384
  • 質量(g)
    77.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    ホルダー部:ステンレス
  • 材質3
    刃:炭素工具鋼(SK120)
4975364020932
813-4385

1日目

395

型番 : LC-500RBL
通常出荷日 1日目
通常単価 395

スペック

  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    165
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364020932
  • トラスココード
    813-4385
  • 質量(g)
    77.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    ホルダー部:ステンレス
  • 材質3
    刃:炭素工具鋼(SK120)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

電工ナイフ“タタックナイフ” 画像

電工ナイフ“タタックナイフ”

TJMデザインタジマツール

カッター替刃(大)凄刃 画像

カッター替刃(大)凄刃

TJMデザインタジマツール

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

カッターナイフ “オートロックL”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)