タジマ アートナイフ

タジマ アートナイフ

通常単価:
581
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・デザイナーに最適です。
・小さなカーブでも自由自在に切れます。
・インレタ用ヘラ付です。
・ボディ内に8枚の替刃を内蔵できます。
【用途】
・精密作業用カッター
【商品仕様】
・全長(mm):160
・適合替刃:LB-10A
・刃長(mm):9
・摘要:精密作業用カッター
・摘要:精密作業用カッター
・刃厚:0.5mm
・替刃タイプ:アートナイフ用替刃
・替刃8枚内蔵
・JANコード:4975364021090
・トラスココード:813-4374
・質量:17g
【材質/仕上】
・本体:アルミ
・ホルダー部:POM

(i)ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

581

型番 : LC-101BBL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 581

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

タジマ アートナイフのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • カッティングシートの切り抜きに2019/09/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    使いやすいです。握りやすくて切れ味も抜群です。刃の交換方法もSimpleで問題なし。誰でも使える商品だと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)