タジマ プラスチック切断刃(5枚入)

タジマ プラスチック切断刃(5枚入)

通常単価:
197
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・プラスチックカッター用替刃です。
【用途】
・プラスチック板切断用カッター
・プラスチック切断用カッター替刃
【商品仕様】
・全長(mm):150
・刃長(mm):9
・摘要:プラスチック切断用カッター替刃
・適合本体:LC-701YB
・目盛仕様:尺相当目盛
・刃長(mm):9
・摘要:プラスチック切断用カッター替刃
・目盛仕様:尺相当目盛
・適合本体:LC-701YB
・パック入数(枚):5
・テープ幅:19mm
・テープ長さ:5.5m
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・ストラップ付
・ベルトクリップ付
・JANコード:4975364021045
・トラスココード:813-4967
・質量:15g
【材質/仕上】
・材質:SKS-7

(i)ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

197

型番 : LB-70A
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 197

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

タジマ プラスチック切断刃(5枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)