箱型アルミレベル

箱型アルミレベル
通常単価:
3,440円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・強力なリブ付き箱型フレームです。
・水平・垂直・45°測定用気泡管、精度補正機構付です。
・4本目盛入です。
・表面メラミン焼付塗装です。
・トルクス仕様ねじです。(ドライバー10番)
・感度0.5mm/m=0.0286°です。
【用途】
・1083

型番

12 の型番候補があります候補を表示

型番
L-300Q-23
L-300Q-30
L-300Q-38
L-300Q-45
L-300Q-60
L-300Q-75
L-300Q-90
L-300Q-100
L-300Q-120
L-300Q-150
L-300Q-180
L-300Q-200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) JANコード トラスココード 寸法(mm)

3,440円

1個

お見積り

251.0004993711015028851-1406230

3,601円

1個

お見積り

326.0004993711015035851-1407300

3,776円

1個

お見積り

400.0004993711015042851-1408380

3,984円

1個

お見積り

475.0004993711015059851-1409450

4,475円

1個

お見積り

624.0004993711015066851-1410600

4,999円

1個

お見積り

774.0004993711015073851-1411750

5,536円

1個

お見積り

923.0004993711015080851-1412900

6,289円

1個

お見積り

1083.0004993711015097851-14011000

9,084円

1個

お見積り

1282.0004993711015110851-14021200

11,355円

1個

お見積り

1610.0004993711015127851-14031500

13,976円

1個

お見積り

1909.0004993711015134851-14041800

16,072円

1個

お見積り

2108.0004993711015141851-14052000

Loading...

  1. 1

基本情報

材質1 アルミ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)