池田レンズ ライト付ルーペ

池田レンズ ライト付ルーペ
通常単価:
2,889
通常出荷日:
7日目

【特長】
・アクリル製レンズ。100mm2倍&4倍。
【商品仕様】
・材質:プラスチック・他
・倍率:2.0倍(小レンズ4.0倍)
・材質:プラスチック・他
・倍率:2.0倍(小レンズ4.0倍)
・使用電池:単3乾電池2本(別売)
・レンズサイズ:直径100mm
・重さ:133g
・商品サイズ:縦240×横110×高28(mm)
・箱サイズ:縦240×横113×高31(mm)
・レンズ:アクリルレンズ
・JANコード:4963008001805
・トラスココード:805-1805
・質量:172g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-180P

型番
L-180P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,889円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

池田レンズ ライト付ルーペの型番L-180Pのページです。
型番L-180Pに関する仕様情報を記載しております。

L-180Pで型番確定

池田レンズ ライト付ルーペのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)