IS ロングコバルトジェットタップ L=150 M10X1.5

IS ロングコバルトジェットタップ L=150 M10X1.5
通常単価:
4,769
通常出荷日:
11日目

【特長】
・通常品よりシャンク長がロングになってます。
・高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
・溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・通り穴専用。
・被削材:ステンレス、難削材
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸法:M10
・ピッチ(mm):1.5
・全長(mm):150
・シャンク径(mm):7.0
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):8.5
・食い付山数:4山
・表面処理:ノンコーティング
・ねじ長(mm):24
・ロングシャンクです。
・タップ等級:H級
・トラスココード:505-9917
・質量:53g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L150COJET-M10X1.5

型番
L150COJET-M10X1.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,769円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

IS ロングコバルトジェットタップ L=150 M10X1.5の型番L150COJET-M10X1.5のページです。
型番L150COJET-M10X1.5に関する仕様情報を記載しております。

L150COJET-M10X1.5で型番確定

IS ロングコバルトジェットタップ L=150 M10X1.5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)