マグネット付I型アルミレベル

マグネット付I型アルミレベル
通常単価:
1,626円~
通常出荷日:
11日目

【特長】
・使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付です。
・マグネット付です。
・Iビーム型フレームです。
・4本線目盛入です。
・感度0.5mm/m=0.0286°です。
【用途】
・170

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
L-120MQ-150MM
L-120MQ-300MM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) JANコード トラスココード 寸法(mm)

1,626円

1個

11日目

170.0004993711511315851-1327150

1,941円

1個

11日目

239.0004993711511339851-1328300

Loading...

  1. 1

基本情報

材質1 アルミ

マグネット付I型アルミレベルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)