スギコ ステンレスKバット 14吋 250×348×21

スギコ ステンレスKバット 14吋 250×348×21

通常単価:
1,059
通常出荷日:
7日目

【特長】
・食品のディスプレイや保管に便利です。
【商品仕様】
・サイズ(呼称):14インチ
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:348×250×21
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:342×242×20
・JANコード:4560127492912
・トラスココード:500-7216
・質量:0.47kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS430)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,059

型番 : KSB-6
通常出荷日 7日目
通常単価 1,059

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレスアミバット 画像

ステンレスアミバット

SUGICO

アルミ標準バット 画像

アルミ標準バット

SUGICO

ステンレストレー AGST 画像

ステンレストレー AGST

SUGICO

スギコ ステンレスKバット 14吋 250×348×21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)