スイコー KL型角型容器(二層)420L

スイコー KL型角型容器(二層)420L

通常単価:
41,162
通常出荷日:
4日目

【特長】
・内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
・食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。
【商品仕様】
・容量(L):420
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:940×940×650
・上部内寸(mm)間口×奥行:850×850
・使用温度範囲:-20~40℃
・トラスココード:808-1298
・質量:13.5kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。 北海道地区納入品は仕様が異なりますのでお問い合わせ下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

41,162

型番 : KL-420
通常出荷日 4日目
通常単価 41,162

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スイコー KL型角型容器(二層)420Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)