クボタ 本質安全防爆型 デジタル台秤

クボタ 本質安全防爆型 デジタル台秤
通常単価:
252,122
通常出荷日:
4日目

【特長】
・数多い納入実績と、幅広い分野で使用できる本質安全防爆型電池式台はかりです。(Exia2BT4)
・見やすい大型表示。文字高さ43mm、幅15mmです。
・オプションのKL-DT-IS(データキャリア)を使用すれば危険場所からの計量データの持出が可能になり簡単に管理できます。
・ワンタッチ操作の大きなキーで使いやすさに配慮してます。
・省エネで電池の廃棄量を削減し、地域環境に貢献します。
・取引証明に使える検定品です。
【用途】
・化学、薬品、塗料などさまざまな計量分野に利用できます。
【商品仕様】
・秤量(kg):150
・載台寸法(mm):370×500
・センサー方式:ロードセル方式
・電源:単1乾電池×2本(付属)
・分解能:1/3000
・目量(kg):0.050
・分解能:1/3000
・目量(kg):0.050
・取引証明に使える検定品
・本質安全防爆型電池式台はかり(Exia2BT4)
・ステンレス製
・ひょう量/目量切替式:60kg時/20g、150kg時/50g
・トラスココード:805-1008
・質量:15kg
【材質/仕上】
・ステンレス製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KL-100NX-K-150A-SUSISD

型番
KL-100NX-K-150A-SUSISD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

252,122円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

クボタ 本質安全防爆型 デジタル台秤の型番KL-100NX-K-150A-SUSISDのページです。
型番KL-100NX-K-150A-SUSISDに関する仕様情報を記載しております。

KL-100NX-K-150A-SUSISDで型番確定

クボタ 本質安全防爆型 デジタル台秤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)