ハスコー コイルスプリングコンプレッサー

ハスコー コイルスプリングコンプレッサー

通常単価:
237,382
通常出荷日:
4日目

【特長】
・特許安全機構内臓で安心、安全に作業が捗ります。インパクトレンチ対応です。
【用途】
・ドイツKLANN社製のスプリングコンプレッサー。
【商品仕様】
・生産物賠償保険付き。安全性、作業性を第一に考えた、ドイツならではの人間工学主導の設計
・作業範囲:50mm~345mm
・適応スプリング内径~外径:80~165/155~195
・最大安全加重:17500N
・JANコード:4580372202562
・トラスココード:814-5117
・質量:11.7kg
【材質/仕上】
・鉄

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

237,382

型番 : KL-0015
通常出荷日 4日目
通常単価 237,382

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ハスコー コイルスプリングコンプレッサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)