大同 切粉ローラー プリマックー370用

大同 切粉ローラー プリマックー370用
通常単価:
1,335
通常出荷日:
11日目

【特長】
・プリマックー370の部品で切粉を落とす。
【用途】
・プリマックー370用部品で切粉を落とす。
【商品仕様】
・直径(mm)60厚さ(mm)25
・直径60mm
・トラスココード:852-4099
・質量:0.08kg
【材質/仕上】
・ウレタンゴム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

K-L

型番
K-L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,335円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

大同 切粉ローラー プリマックー370用の型番K-Lのページです。
型番K-Lに関する仕様情報を記載しております。

K-Lで型番確定

大同 切粉ローラー プリマックー370用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)