(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ 突切り用ホルダ

京セラ 突切り用ホルダ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
11,178
通常出荷日:
5日目

【特長】
・KGD型:優れた切りくず処理性能と高剛性ホルダにより高能率加工を実現します。
【用途】
・突切りホルダ
・自動盤用
【商品仕様】
・刃幅(mm):3.0~4.0
・適合チップ:GDMS/GDGS
・適合チップ:GDMS/GDGS
・刃幅(mm):3.0~4.0
・加工径:φ51
・JANコード:4960664775682
・トラスココード:820-5657
・質量:191g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KGDL2012JX-3D51

型番
KGDL2012JX-3D51
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,178円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

京セラ 突切り用ホルダの型番KGDL2012JX-3D51のページです。
型番KGDL2012JX-3D51に関する仕様情報を記載しております。

KGDL2012JX-3D51で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)