バーコ 6段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

バーコ 6段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

通常単価:
126,002
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・引き出しを閉めると同時に飛び出し防止用ロックがかかるLock&Goシステム搭載です。
・移動時に筋がつきにくい特殊ラバー仕様のキャスターです。
・100%引き出すことが可能なロングロールベアリング使用の引き出しです。
【用途】
・作業工具、機器類の収納、保管
【商品仕様】
・高さ×幅×奥行き(mm):985×1016×501
・左側:ブレーキ付きスィーベルキャスター2個
・右側:固定式キャスター2個
・ゴムマット仕様天板
・収納可能最大重量:1100kgです。
・許容耐荷重45kgの引き出し
・左側:ブレーキ付きスィーベルキャスター2個、右側:固定式キャスター2個
・トラスココード:135-0668
・質量:133kg
【材質/仕上】
・スチール他

(i)ご注意

  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

126,002

型番 : K1475KXL6PAW
通常出荷日 お見積り
通常単価 126,002

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

バーコ 6段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)