(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーコス ブルゾンK-1312 13 ブラックM

コーコス ブルゾンK-1312 13 ブラックM

通常単価(税別):
6,789
通常出荷日:
3日目

《名入れ見積依頼書をダウンロード》【特長】・帯電防止素材使用の定番ウェアです。...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

6,789

型番 : K-1312-13-M
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 6,789

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

名入れ見積依頼書をダウンロード
【特長】
・帯電防止素材使用の定番ウェアです。
【商品仕様】
・サイズ:M
・JANコード:4944561335651
・トラスココード:854-3849

商品担当おすすめ

不織布ツナギ NF-450 画像

不織布ツナギ NF-450

コーコス信岡

【特長】服への汚れ付着、衛生管理の必要なシーンにお勧め。塗装、薬品散布作業時に。掃除や軽作業に。軽い、衛生的、使い捨てツナギ。

撥水不織布つなぎ 画像

撥水不織布つなぎ

コーコス信岡

【特長】不織布素材使用。仕様 : 男女兼用。袖形状 : 長袖。

スマートジャケット 画像

スマートジャケット

コーコス信岡

【特長】左袖マルチポケット。細見シルエット。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーコス ブルゾンK-1312 13 ブラックM

コーコス ブルゾンK-1312 13 ブラックM

    コーコス ブルゾンK-1312 13 ブラックL

    コーコス ブルゾンK-1312 13 ブラックL

      コーコス ブルゾンK-1312 13 ブラックLL

      コーコス ブルゾンK-1312 13 ブラックLL

        コーコス ブルゾンK-1312 13 ブラックS

        コーコス ブルゾンK-1312 13 ブラックS

          コーコス ブルゾンK-1312 1 ネイビー 5L

          コーコス ブルゾンK-1312 1 ネイビー 5L

            コーコス ブルゾンK-1312 1 ネイビー LL

            コーコス ブルゾンK-1312 1 ネイビー LL

              コーコス ブルゾンK-1312 6 Cブルー EL

              コーコス ブルゾンK-1312 6 Cブルー EL

                コーコス ブルゾンK-1312 6 Cブルー 5L

                コーコス ブルゾンK-1312 6 Cブルー 5L

                  メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡
                  通常価格
                  (税別)
                  6,789円 6,789円 6,789円 6,789円 5,690円 6,789円 6,989円 5,647円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                  コーコス ブルゾンK-1312 13 ブラックMのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  このカテゴリにはこんな商品もあります!

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  チャットでのご相談も受け付けております。

                  受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)