おたふく 耐油長靴ロングタイプ 黒 25.0

おたふく 耐油長靴ロングタイプ 黒 25.0

通常単価:
2,989
通常出荷日:
2日目

【特長】
・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
・丈夫で耐久性があります。
・好みの丈の長さにあわせてカットができます。
・抗菌防臭加工です。
【用途】
・厨房・水産加工・土木建築。
【商品仕様】
・寸法(cm):25.0
・足幅サイズ:EEE
・靴丈(cm):38.5
・色:ブラック
・JANコード:4970687123445
・トラスココード:599-6848
・質量:1600g
【材質/仕上】
・胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,989

型番 : JW708-BK-250
通常出荷日 2日目
通常単価 2,989

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

おたふく 耐油長靴ロングタイプ 黒 25.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)