おたふく 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S

おたふく 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S

通常単価:
1,154
通常出荷日:
1日目

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています。
・ひんやり涼しい着心地を実現しました。
・臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
・吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
・適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
【用途】
・一般作業全般に。
【商品仕様】
・色:ブラック×迷彩
・サイズ:S
・胸囲(cm):80~88
・身長(cm):155~165
・身長(cm):155~165
・両脇メッシュタイプ
・JANコード:4970687604609
・トラスココード:818-6837
・質量:90g
【材質/仕上】
・本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
・メッシュ部:ポリエステル100%

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,154

型番 : JW-628-BK/ME-S
通常出荷日 1日目
通常単価 1,154

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

おたふく 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)