大洋 JIS玉掛ワイヤ O/O 16×5M

大洋 JIS玉掛ワイヤ O/O 16×5M

通常単価:
2,933
通常出荷日:
5日目

【特長】
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
【商品仕様】
・長さ(m):5
・長さ(m):5
・ワイヤ径(mm):16
・アイ寸法(mm):280x140
・219条段落とし
・フレミッシュ加工
・トラスココード:851-6674
・質量:5.18kg
【材質/仕上】
・ロープ:炭素綱

(i)ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,933

型番 : JTWR16X5
通常出荷日 5日目
通常単価 2,933

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

大洋 JIS玉掛ワイヤ O/O 16×5Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)