• 金型用CAD ライブラリーMold EX-Press DVDは、通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくはこちらをご確認ください。
SANSHIN JIS軽量ラック 120kg

SANSHIN JIS軽量ラック 120kg

通常単価:
22,005
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・JISS1039に基づく高い品質・性能を備え、認証を受けているJIS規格品です。
・粉体塗装により耐久性に優れ、VOCも放散しない。
【用途】
・書類・段ボールケース・プラスチックケース・工具など、あらゆるモノの保管に最適。
【商品仕様】
・間口(mm):875
・奥行(mm):450
・高さ(mm):1500
・色:ネオグレー
・段数:5
・120kg/段
・有効段数:4
・組立式
・段調整ピッチ:50mm
・質量:24kg
【材質/仕上】
・スチール粉体塗装仕上げ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
お見積り
22,005

型番 : JSL5345-5
通常出荷日 お見積り
通常単価 22,005

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

SANSHIN JIS軽量ラック 120kgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)