17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4爪スクロールチャック JSシリーズ
  • 4爪スクロールチャック JSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4爪スクロールチャック JSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JS07

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・異形物の把握に適しております。・一体爪型の4つの爪が連動するチャックです。【用途】・異形ワークに使用可能です。【材質】・スチール製

ご注意

  • 生爪は対応していません。
  • ストレートインローのためバックプレートが別途必要となります。
  • バックプレートはお客様にてご準備願います。
  • メーカー廃盤、後継品有無ついての詳細は、メーカーへのお問い合わせをお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
旋盤チャック
チャック外径(mm)
190
爪数
4
トラスココード
837-7703
質量(g)
12500.0
外径把握(mm)
4~180
内径把握(mm)
56~170
把握力(kN)
31
材質1
スチール製
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト