• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
SANSHIN JIS中量ボルトレスラック 300kg

SANSHIN JIS中量ボルトレスラック 300kg

通常単価:
31,692
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・JISS1039に基づく高い品質・性能を備え、認証を受けているJIS規格品です。
・粉体塗装により耐久性に優れ、VOCも放散しない。
【用途】
・書類・段ボールケース・プラスチックケース・工具など、あらゆるモノの保管に最適。
【商品仕様】
・間口(mm):1200
・奥行(mm):571
・高さ(mm):1500
・色:ネオグレー
・段数:4
・段数:4
・300kg/段
・連結型
・有効段数:3
・組立式
・段調整ピッチ:50mm
・トラスココード:111-1315
・質量:47kg
【材質/仕上】
・スチール粉体塗装仕上げ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

31,692

型番 : JMMA5457-4R
通常出荷日 お見積り
通常単価 31,692

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

SANSHIN JIS中量ボルトレスラック 300kgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)