IS ジェットタップ NO.12NF28

IS ジェットタップ NO.12NF28
通常単価:
927
通常出荷日:
11日目

【特長】
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
・溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
・ホモ処理をしています。
【用途】
・加工ねじ:ユニファイ細目
・食い付山数:5山
・通り穴専用
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸法:ユニファイ十二番
・山数:28
・全長(mm):60
・シャンク径(mm):5.5
・シャンク四角部(mm):4.5
・下穴径(mm):4.6
・食い付山数:5山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):22
・タップ等級:H級
・トラスココード:505-7876
・質量:11g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JET-NO.12NF28

型番
JET-NO.12NF28
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

927円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

IS ジェットタップ NO.12NF28の型番JET-NO.12NF28のページです。
型番JET-NO.12NF28に関する仕様情報を記載しております。

JET-NO.12NF28で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)