コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 5 アイボリー115

コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 5 アイボリー115

通常単価:
2,690
通常出荷日:
3日目

【特長】
・JIS T8118規格合格商品です。
【商品仕様】
・サイズ:115
・JANコード:4944561035285
・トラスココード:854-3604

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

2,690

型番 : J-1465-5-115
通常出荷日 3日目
通常単価 2,690

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アクティブパーカー 画像

アクティブパーカー

コーコス信岡

不織布ツナギ NF-450 画像

不織布ツナギ NF-450

コーコス信岡

Hybridパワーサポート 画像

Hybridパワーサポート

コーコス信岡

コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 5 アイボリー115のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)