(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

IS ハンド中タップ M4X0.5

IS ハンド中タップ M4X0.5
通常単価:
347
通常出荷日:
11日目

【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
・母材がSKS2鋼で経済的です。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・被削材:一般鉄鋼・軽合金
【商品仕様】
・呼び寸法:M4
・ピッチ(mm):0.5
・全長(mm):52
・シャンク径(mm):5.0
・シャンク四角部(mm):4.0
・下穴径(mm):3.5
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:5山
・先端食付き:5山
・ねじ長(mm):15
・タップ等級:JIS3級
・トラスココード:504-9652
・質量:9g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IS-S-HT-M4X0.5-2

型番
IS-S-HT-M4X0.5-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

347円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

IS ハンド中タップ M4X0.5の型番IS-S-HT-M4X0.5-2のページです。
型番IS-S-HT-M4X0.5-2に関する仕様情報を記載しております。

IS-S-HT-M4X0.5-2で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)