IS ストレートドリル 8.7mm

IS ストレートドリル 8.7mm
通常単価:
1,091
通常出荷日:
11日目

【特長】
・標準のストレートシャンクドリルです。
・母材にスウェーデン鋼を使用しています。
・一般鉄鋼用穴あけドリルです。
【用途】
・被削材:軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金。
【商品仕様】
・刃径(mm):8.7
・溝長(mm):87
・全長(mm):121
・シャンク径(mm):8.7
・研削溝です。
・総研磨仕上げで切れ味が良い。
・JANコード:4957656700876
・トラスココード:504-3344
・質量:198g
【材質/仕上】
・材質:HSS

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IS-SD-8.7

型番
IS-SD-8.7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,091円

5個

11日目

Loading...

  1. 1

IS ストレートドリル 8.7mmの型番IS-SD-8.7のページです。
型番IS-SD-8.7に関する仕様情報を記載しております。

IS-SD-8.7で型番確定