IS SKH ハンド組タップ M20X2.0

IS SKH ハンド組タップ M20X2.0
通常単価:
17,310
通常出荷日:
11日目

【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸法:M20
・ピッチ(mm):2.0
・全長(mm):95
・シャンク径(mm):15.0
・シャンク四角部(mm):12.0
・下穴径(mm):18.0
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):45
・タップ等級:JIS2級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:503-0412
・質量:428g
【材質/仕上】
・材質:SKH

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IS-H-HT-M20X2.0-S

型番
IS-H-HT-M20X2.0-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

17,310円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

IS SKH ハンド組タップ M20X2.0の型番IS-H-HT-M20X2.0-Sのページです。
型番IS-H-HT-M20X2.0-Sに関する仕様情報を記載しております。

IS-H-HT-M20X2.0-Sで型番確定

IS SKH ハンド組タップ M20X2.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)