CHINO 携帯形デジタル放射温度計

CHINO 携帯形デジタル放射温度計
通常単価:
231,178円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・最大1000データまで記憶可能です。
・パソコンと接続可能な通信機能を標準装備しています。
・データ収録用ソフトを用意しています。
・接写レンズを取り付ける事によりφ1mmの微小面積の測定が可能です。
【用途】
・設備の異常診断。
・製品検査用。
【商品仕様】
・測定範囲:600~3000℃
・分解能:1℃
・測定範囲:600~3000℃
・分解能:1℃
・検出素子:Si
・再現性:1℃±1digit
・応答時間:1秒
・距離係数100
・精度定格:1500℃未満・・・測定値の±0.5%±1digit、1500℃以上2000℃未満・・・測定値の±1%±1digit、2000℃以上・・・測定値の±2.0%±1digit
・トラスココード:722-0057
・質量:700g
【材質/仕上】
・ABS複合樹脂

(i)ご注意

  • 伝送信号及び接写レンズなどが必要な場合は当社まで連絡下さい。 

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
IR-AHS0
IR-AHT0
IR-AHU0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 測定範囲

231,178円

1個

お見積り

722-0057600~3000℃

294,226円

1個

お見積り

722-0065-50~1000℃

315,242円

1個

お見積り

722-0073900~3000℃

Loading...

  1. 1

基本情報

質量(g) 700.000 材質1 ABS複合樹脂 分解能 1℃

CHINO 携帯形デジタル放射温度計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)