大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-200×18M

大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-200×18M

通常単価:
87,936
通常出荷日:
8日目

【特長】
・繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
【用途】
・一般玉掛け作業用ベルトスリング
【商品仕様】
・幅(mm)200
・長さ(m)18
・アイ部(mm)540
・厚み(mm)8
・JIS B 8818 3等級
・両端アイ形
・使用限界がひと目でわかるシグナルライン入り
・トラスココード:851-7865
・質量:16.63kg
【材質/仕上】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

87,936

型番 : INK3E200X18
通常出荷日 8日目
通常単価 87,936

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-200×18Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)