日平 プーラー ホイ-ルベアリングプーラー 大型車用

日平 プーラー ホイ-ルベアリングプーラー 大型車用

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・大型トラック・バスのインナーベアリングを傷つけずに抜き取れます。
・ショック装置付
・フロント・リア両方に使用可能
【商品仕様】
・能力:140~170mm
・能力:140~170mm
・足の全長:330mm
・トラスココード:853-3619
・質量:9.2kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : HWB-250
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

日平 プーラー ホイ-ルベアリングプーラー 大型車用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)